A TS 1 szállítópálya-rendszer kompakt felépítésének köszönhetően helytakarékos. Kifejezetten a kisméretű, könnyű termékek és szerelvények számára készült, amelyek nagy pozicionálási és ismétlési pontosságot igényelnek.
Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésÁllás és karrier
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésCertified Excellence
ÁttekintésHa kisméretű termékek vagy modulok hatékony gyártásáról van szó, a Rexroth TS 1 szállítópálya-rendszer a megfelelő döntés. Kifejezetten a komplex termékek precíz összeszereléséhez igazodik. Az egyik erőssége, hogy képes integrálódni egy magasabb szintű rendszer elő- és rész-összeszerelésébe.
KOMPAKT KIALAKÍTÁS
A TS 1 szállítópálya-rendszer kompakt felépítésének köszönhetően helytakarékos. Kifejezetten a kisméretű, könnyű termékek és szerelvények számára készült, amelyek nagy pozicionálási és ismétlési pontosságot igényelnek.
EGYSÉGEK TÖKÉLETES PRECIZITÁSSAL
A kisméretű termékeket és a precíz eljárásokat pontosan kell pozicionálni és ismételni, ami a TS 1 pozicionáló egység feladata. A Bosch Rexroth által kínált preciziós egységek sorát a különböző, műanyag vagy rozsdamentes acélból készült WT-k teszik teljessé.
KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAZÁSOK
A TS 1 alkalmas az orvostechnika (pl. hallókészülékek, pacemakerek), az elektronika (merevlemezek, szabályozók, érzékelők), a finommechanika (kis motorok, kapcsolók) és az optika (kontaktlencsék) területein való használathoz. Még tisztaterekben és szárazkamrákban lévő szerelősorok is építhetők belőle.
Főbb műszaki adatok
WT súlya: |
max. 3 kg |
WT méretek: | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
WT változatok: | műanyag, műanyag/acél és alumínium |
Szállítópálya közeg: | szíj, fogazott szíj |
Szállítópálya sebessége: | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
Nagy ismétlési pontosság: | ±0,015 mm |
Alkalmas: | 6. osztályú tisztaterekhez (EN ISO 14644-1), szárazkamrákhoz (kb. 1% relatív páratartalomig) |
Különleges alkatrészek: | felhalmozási fordulók a rövid átfutási időkért, pozicionáló egység a legjobb ismétlési pontosságért és a gyors WT-váltásért |
Rendelési információk |